ツール用品技術窓口



| 二酸化炭(CO2)測定 | |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~9999ppm |
| 解像度 | 1ppm |
| 測定精度 | ±75ppm(0~2000ppm)と±8%(2000~9999ppm) |
| 温度測定 | |
| 温度測定範囲 | -5℃~50℃ |
| 解像度 | 0.1℃ |
| 温度測定精度 | ±1℃ |
| 湿度測定 | |
| 湿度測定範囲 | 0.1~90%RH |
| 解像度 | 0.1%RH |
| 湿度測定精度 | ±3%RH(25℃/30~99%RH) |
| ±4%RH(25℃/0~30%RH) | |
| 他の仕様 | |
| センサータイプ | CO2、NDIRセンサー |
| デイスプレイ | CO2濃度、温湿度、日付、時間 |
| 測定間隔 | 2s |
| 過負荷表示 | "-OL-" |
| 電源 | 入力電圧110~220V AC、出力電圧6.0V DC |
| 使用環境 | -5~50℃、<90%RH |
| サイズ | 110×105×61mm |
| 重量 | 230g |
| 二酸化炭素濃度測定 | |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~999ppm |
| 解像度 | 1ppm |
| 精度 | ±75ppm ±5% |
| 温湿度測定 | |
| 温度測定範囲 | -20℃~70℃ |
| 温度精度 | ±2℃ |
| 温度解像度 | 0.1℃ |
| 湿度測定範囲 | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±3.5%RH(20~80%RH) |
| ±5%RH(0~20%RH/80~100%RH) | |
| 湿度解像度 | 0.1%RH |
| 電源 | |
| 電池 | 1000mAh充電可能リチウム電池 |
| 充電 | USB 5V充電 |
| その他 | |
| 表示 | 2.4インチTFTカラーディスプレイ |
| 240×320解像度 | |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| 保管温度 | -10~60℃ |
工場、学校、オフィス、輸送ラインなど様々な場所で二酸化炭素(CO2)レベルを測定して状態をLCDに表示。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
CO2モニターEA733AJ-22
0通常価格(税別):19,349円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~