17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク6000/2071-RL2

防じんマスク6000/2071-RL2

通常単価(税別)
5,550
税込単価
6,105
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保します。・デュアルフィル...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】

  • 3M 6000/2071-RL2(取替え式防じんマスク 6000シリーズ)です。
  • 最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保します。
  • デュアルフィルターの採用により吸気抵抗を低く抑え呼吸が楽です。
  • 国家検定合格品

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 吸気抵抗値(Pa)

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

吸気抵抗値

(Pa)

サイズ

重量

(g)

仕様

内容量

最小発注数量
57
S
98以下
排気抵抗:49Pa
1個
3個
58
M
100以下
排気抵抗:49Pa
1個
3個
59
L
102以下
排気抵抗:44Pa
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,550
( 6,105 )
6日目
5,550
( 6,105 )
6日目
5,550
( 6,105 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保します。
・デュアルフィルターの採用により吸気抵抗を低く抑え呼吸が楽です。
・国家検定合格品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防じんマスク6000/2071-RL2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんマスク6000/2071-RL2
防じんマスク 6500QL/2071-RL2
防じんマスク 6500QL/2091-RL3
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
防じんマスク ハイラック355型
防じんマスクろ過材(交換用ろ過材 2071)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,5505,6706,469 -5,7594,697910
通常出荷日6日目6日目6日目6日目7日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体取替用パーツ
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
粒子捕集効率(%)98.999.999.9995.0以上95.0以上-
内容量1個1個1個1箱(10枚入)1箱(10枚入)1袋

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト