17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク ハイラック355型 0398-87-06-24

防じんマスク ハイラック355型【10個入り】

通常単価(税別)
4,697
税込単価
5,167
通常出荷日:7日目

【特長】・ハイラック350型に排気弁がついたタイプ。・排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸がラク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 粒子捕集効率 (%)
    95.0以上
  • 吸気抵抗値 (Pa)
    50以下
  • 使用限度時間 (h)
    15
  • 品名
    サカヰ式ハイラック355型
  • 国家検定合格番号
    第TM340号
  • 重量 (g)
    14.1以下
  • 仕様
    排気抵抗:50Pa以下
  • 内容量
    1箱(10枚入)

型番:

0398-87-06-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

【商品仕様】

  • 国家検定合格:第TM339号クラスDS2合格
  • 厚生労働省が定める防塵マスクの規格「DS2」に区分される高性能防塵マスクです。

0398-87-06-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
粒子捕集効率(%)
95.0以上
吸気抵抗値(Pa)
50以下
使用限度時間(h)
15
品名
サカヰ式ハイラック355型
国家検定合格番号
第TM340号
重量(g)
14.1以下
仕様
排気抵抗:50Pa以下
内容量
1箱(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0398-87-06-24

内容量

最小発注数量
1箱(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,697
( 5,167 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイラック350型に排気弁がついたタイプ。
・排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸がラク。
・フィット性、装着感に優れる3次元立体接顔クッション。
・後頭部と首の後でひもを留める2本ひも式。
・接顔クッション効果と合わせて高いトータル性能。
・マスクを装着したまましめひもの調節が可能なバンドクリップ。
・形状復元構造で、内側に保形ネットが入り、折りたたみ可能です。
・休憩時や持ち運び時に便利で、内側にもほこりが入りにくく便利です。
・結露防止フィルター仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防じんマスク ハイラック355型の型番0398-87-06-24のページです。 型番0398-87-06-24に関する仕様情報を記載しております。
防じんマスク ハイラック355型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんマスク ハイラック355型
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
防じんマスク 6500QL/2071-RL2
防じんマスク 6500QL/2091-RL3
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク(N95)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械スリーエムジャパンユニ・チャーム
通常価格4,6975,7595,6706,469 -4,50110,725
通常出荷日7日目6日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん
規格DS2DS2RL2RL3DS1N95
粒子捕集効率(%)95.0以上95.0以上99.999.99--
吸気抵抗値(Pa)50以下70以下----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト