17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ

通常単価(税別)
54,24268,787
税込単価
59,66675,666

【特長】・SIGLENTの2チャンネルファンクションジェネレータ/任意信号発生...

詳細情報を確認する
  • 商品区分
    本体
  • チャンネル数 (ch)
    2
  • 発信周波数 (MHz)
    200
  • 最大出力振幅 (Vp-p)
    4000
  • 分解能 (bit)
    14
  • メモリ長
    16K

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    帯域

    (MHz)

    最小発注数量
    30
    1個
    60
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,242
    ( 59,666 )
    8日目
    68,787
    ( 75,666 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SIGLENTの2チャンネルファンクションジェネレータ/任意信号発生器です
    ・SIGLENT独自のEasyPulse技術

    ご注意

    • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

    商品情報

    2チャンネル出力

    同等な性能で独立した2チャンネルの波形を出力できます。
     

    EasyPulseテクノロジーによる低ジッタ・パルス

    Easypulseテクノロジーは、DDS設計の弱点を克服し、低ジッタのパルス波形を生成することができます。

     

    TrueArbテクノロジーによる柔軟な任意波形出力

    TrueArbテクノロジーは任意波形をポイントごとにスキップすることなく定義どおりに生成できます。

    方形波用回路を特別に搭載し、30/60MHz方形波を出力可能

    特別な方形波生成回路を搭載しているので方形波の最高周波数は30/60MHzに達します。
     

     

    スイープとバースト

    信号を周波数スイープして出力したり、バースト状に出力したりすることができます。

    200MHz周波数カウンタ

    周波数帯域200MHzの高精度周波数カウンタを備えています。

    多様なアナログ変調、デジタル変調

    AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWMをサポート、内部または外部信号を変調ソースにすることができます。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ
    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ
    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ
    ファンクションジェネレータ FXG-2220
    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ
    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ
    メーカーSIGLENTSIGLENTSIGLENTテクシオ・テクノロジーOWONOWON
    通常価格54,242-74,444 -260,000 -77,20053,105 -75,905 -
    通常出荷日8日目8日目8日目4日目8日目8日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    チャンネル数(ch)222222
    発信周波数(MHz)20020040020--
    最大出力振幅(Vp-p)400040001000201010
    分解能(bit)141616---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト