17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーティング膜厚計 DT-157 DT-157

コーティング膜厚計 DT-157

通常単価(税別)
38,590
税込単価
42,449
通常出荷日:13日目

【特長】・ケミカル系業界の亜鉛メッキ厚測定などや、自動車業界のペイント厚測定に・計測プローブは2種類あ...

詳細を確認

型番:

DT-157
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コーティング膜厚計DT-157

ケミカル系業界の亜鉛メッキ厚測定などや、自動車業界のペイント厚測定に

計測プローブは2種類あり、鉄の上にコーティングした厚みを測定する磁束密度方式と非鉄材質にコーティングした渦電流方式になります。Auto設定も可能です。

最大2500までメモリ可能

自動電源off機能、解除も可能

ゼロ設定により校正

平均、min/max表示

ブルートゥース仕様で、スマートフォンIPHONEなど簡単にデータ転送も可能です。


 

■センサー探触子F | N

■動作原理F:磁気誘導 | N:渦電流原理

■測定範囲 0-2000μm

■保証公差 (+/-2%+2)μm

■再現性 (+/-1%+1)μm

■低測定精度 0.1μm

■最小曲率半径 F:1.5mm | N:3mm

■最小面積直径 F:7mm | N:5mm

■基本臨界厚さ F:0.5mm | N:0.3mm

■寸法(H×W×D)120×60×40mm

■重量 120g

DT-157の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
測定範囲(μm)
0~2000
適用被膜
塗装・ライニング・メッキ
分解能(μm)
0.1
測定精度
0.1μm
測定方式
磁気誘導式 / 渦電流式
通信機能
Bluetooth
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT-157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,590
( 42,449 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケミカル系業界の亜鉛メッキ厚測定などや、自動車業界のペイント厚測定に
・計測プローブは2種類あり、鉄の上にコーティングした厚みを測定する磁束密度方式と非鉄材質にコーティングした渦電流方式になります。Auto設定も可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーティング膜厚計 DT-157の型番DT-157のページです。 型番DT-157に関する仕様情報を記載しております。
コーティング膜厚計 DT-157のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーティング膜厚計 DT-157
デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO
超音波厚さ計 CTS-30A
一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F
膜厚計 レイヤーチェック LC750F
膜厚計 TGシリーズ
メーカーCEMサンコウ電子研究所FTS東京硝子器械ERICHSENカスタム
通常価格38,590116,620117,00089,975195,00025,500 -
通常出荷日13日目3日目2日目7日目2日目1日目
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
測定範囲(μm)0~2000接続プローブにより異なる800~3000000~25000~3000-
適用被膜塗装・ライニング・メッキ塗装・ライニング・メッキ非磁性物質(金属・非金属)の肉厚-金属素地上の非磁性塗膜塗装・ライニング・メッキ
分解能(μm)0.1接続プローブにより異なる10/1000.01~111
測定精度0.1μm接続プローブにより異なる±0.05mm(測定範囲0.80mm~9.99mm)、±(0.1%H±0.04)mm(測定範囲10.00mm~99.99mm)、0.3%Hmm(測定範囲100.00mm~300.00mm)※H=検査対象物の厚さ±1μm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト