ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

デジタル・マルチメータ XDM2000シリーズ

通常単価(税別)
26,505
税込単価
29,156
通常出荷日:8日目

【特長】・3.7インチ(480×320)高解像度LCD・55,000カウント・1秒あたり最大65個の測...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番:

XDM2041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XDM2041の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CE
あり
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0.5~750
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0.0005~0.5/5~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~50M
測定範囲:容量(F)
50n~500μ/5m~50m
測定範囲:周波数(Hz)
10~60M
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
なし
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
あり
測定データ転送機能
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XDM2041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,505
( 29,156 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.7インチ(480×320)高解像度LCD
・55,000カウント
・1秒あたり最大65個の測定値
・真のRMS AC電圧/電流測定
・デュアルラインディスプレイをサポート
・SCPIサポート

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・マルチメータ XDM2000シリーズの型番XDM2041のページです。 型番XDM2041に関する仕様情報を記載しております。
デジタル・マルチメータ XDM2000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル・マルチメータ XDM2000シリーズ
デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ
デジタル・マルチメータ SDM3000Xシリーズ
FLUKE 特殊デジタル・マルチメーター
[クランプ式]デジタルテスター
デジタルマルチメーター AD-5529A
メーカーOWONOWONSIGLENTFLUKEエスコエー・アンド・デイ
通常価格26,50519,000 -58,282 -172,08011,85924,520
通常出荷日8日目8日目〜8日目1日目2日目16日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
CEありありありありなしなし
レンジ切替自動自動手動自動自動・手動手動
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト