ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

リーケージカレントテスタ TOS3200シリーズ

通常単価(税別)
254,410
税込単価
279,851
通常出荷日:13日目

一般電気機器の様々な安全規格に準拠。接触電流及び保護導体電流の各試験に対応!

型番:

TOS3200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOS3200の仕様・寸法情報

商品区分
本体
試験項目
漏れ電流試験
寸法(W×H×D)(mm)
320×88×270
本体質量(g)
5000
種類
試験器
商品タイプ
リーケージカレントテスタ

型番リスト

表示件数
型番
TOS3200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254,410
( 279,851 )
13日目

詳細情報

基本情報

一般電気機器の様々な安全規格に準拠。接触電流及び保護導体電流の各試験に対応!

商品情報

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーケージカレントテスタ TOS3200シリーズの型番TOS3200のページです。 型番TOS3200に関する仕様情報を記載しております。
リーケージカレントテスタ TOS3200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーケージカレントテスタ TOS3200シリーズ
AC耐電圧試験器 TOS5200シリーズ
安全試験器 GPT-9903A
電気安全試験ソフト9267
AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズ
AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器GPT 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
メーカー菊水電子工業菊水電子工業アズワン日置電機テクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジー
通常価格254,410168,000266,28823,801135,806 -152,495 -
通常出荷日13日目2日目12日目6日目2日目19日目〜
商品区分本体本体本体関連部品本体本体
試験項目漏れ電流試験耐電圧試験耐電圧試験 / 絶縁抵抗試験絶縁抵抗試験 / アース導通試験 / 漏れ電流試験--
寸法(W×H×D)(mm)320×88×270-----
本体質量(g)5000-----
種類試験器-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全試験器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト