ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンテナンスソーベント フォールデッド M-FL550DD BOX M-FL550DD-B

メンテナンスソーベント フォールデッド M-FL550DD BOX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,758
税込単価
18,434

【特長】・3Mのマイクロバンダル技術を利用した「ハイパフォーマンス型」で、自重...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4549395755721
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    167-2940
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)・ポリエステル・界面活性剤
  • 厚さ(mm)
    約12.6
  • 長さ(m)
    15.2
  • 幅(mm)
    127
  • 油吸収量(L/巻)
    38

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番:

M-FL550DD-B
解除
    数量:

    商品スペック

    M-FL550DD-B

    • フォールデッドタイプ(シート、ロール、ブーム、ピローとして使える4タイプ)
    • 長さ(m):15.2
    • 油吸収量(L/巻):38
    • 厚さ(mm):12.6
    • 幅(mm):127
    • 材質:ポリプロピレン(PP)・ポリエステル・界面活性剤
    • 質量:1.6kg

    M-FL550DD-Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    チューブ
    用途
    その他
    JANコード
    4549395755721
    質量(g)
    1600.0
    トラスココード
    167-2940
    材質1
    ポリプロピレン(PP)・ポリエステル・界面活性剤
    厚さ(mm)
    約12.6
    長さ(m)
    15.2
    幅(mm)
    127
    油吸収量(L/巻)
    38

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-FL550DD-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,758
    ( 18,434 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3Mのマイクロバンダル技術を利用した「ハイパフォーマンス型」で、自重の約20倍の吸収力を誇ります
    ・ミシン目が入っているので、お好きな長さで使用できます
    ・水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します
    【用途】
    ・水・オイル・有機溶剤・水溶性工作油用
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)・ポリエステル・界面活性剤

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メンテナンスソーベント フォールデッド M-FL550DD BOXの型番M-FL550DD-Bのページです。 型番M-FL550DD-Bに関する仕様情報を記載しております。
    メンテナンスソーベント フォールデッド M-FL550DD BOXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メンテナンスソーベント フォールデッド M-FL550DD BOX
    3MTM“オイルスピルキット”
    メンテナンスソーベント
    メンテナンスソーベント ブームタイプ・フォールデッドタイプ
    3M"オイルスピルパック"
    油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンJOHNAN
    通常価格16,75844,15916,42916,661 -11,9465,800 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプチューブ吸収材キットロールチューブ吸収材キットシート
    用途その他オイル・有機溶剤用オイル用オイル・水用オイル・有機溶剤用オイル用
    JANコード45493957557214987580078291----
    質量(g)1600.0-----
    トラスココード167-2940460-3109----

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました