ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油

通常単価(税別)
21,878
税込単価
24,066
通常出荷日:8日目

【特長】・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです・低蒸気圧で抗乳...

詳細を確認
  • 油が汚れるとポンプの性能低下の原因となるので、早めのオイル交換を推奨します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SA-160M-18L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA-160M-18Lの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
質量(g)
18000.0
材質
鉱物油
容量(L)
18
粘度グレード
ISO VG 68
トラスココード
857-7651

型番リスト

表示件数
型番
SA-160M-18L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,878
( 24,066 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです
・低蒸気圧で抗乳化性、水分離性に優れています

ご注意

  • 油が汚れるとポンプの性能低下の原因となるので、早めのオイル交換を推奨します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油の型番SA-160M-18Lのページです。 型番SA-160M-18Lに関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油
フレキシブルチューブ 最小曲半径90mm
エルボ
オイルミストトラップ CT-D-150
ニップル
フレキシブルチューブ 最小曲半径60mm
メーカー佐藤真空アルバック機工アルバック機工アズワンアルバック機工アルバック機工
通常価格21,87820,546 -10,830 -28,00010,278 -15,102 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
質量(g)18000.0-----
材質鉱物油-----
容量(L)18-----
粘度グレードISO VG 68-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト