ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

S字フック 大 黒

S字フック 大 黒 LAC-023
通常単価(税別)
188
税込単価
207
通常出荷日:2日目

【特長】・ラスティー専用S字フックです【用途】・事務所や倉庫などの5Sによる壁面収納に

詳細を確認

型番:

LAC-023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LAC-023の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
Sカン
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
洗浄方法
洗浄無し
材質
スチール
トラスココード
179-8673
質量(g)
15
フック長さ(mm)
80
JANコード
4903757318939

商品情報

商品スペック

LAC-023

  • フック長さ(mm):80
  • 質量:15g

型番リスト

表示件数
型番
LAC-023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラスティー専用S字フックです
【用途】
・事務所や倉庫などの5Sによる壁面収納に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S字フック 大 黒の型番LAC-023のページです。 型番LAC-023に関する仕様情報を記載しております。
S字フック 大 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S字フック 大 黒
ステンレス Sカンフック
Sカンフック(ステンレス製)
Sフック ステンレス Sカン SAH 全長110mm
S型カラビナ
ステンレスS422フック SUS316
メーカー和気産業水本機械製作所トラスコ中山水本機械製作所ハイロジック
通常価格188630 -1,201 -504218 -438 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
種類Sカンカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックSカンカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしダブルフックダブルフックロックなしダブルフックロックなし
洗浄方法洗浄無し-----
材質スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト