17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用 AX-205

一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用

通常単価(税別)
3,155
税込単価
3,471
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリプロピレン樹脂への優れた接着性です。・プライマー処理不要で工数削減と作業環境向上します。...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901761523608
  • トラスココード
    191-6905
  • 容量 (mL)
    333
  • 質量(g)
    410.000
  • 材質1
    アクリル変成シリコーン樹脂
  • 粘度(mPa・s)
    120(Pa・s/23℃)
  • 色詳細
    淡黄白色

型番:

AX-205
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

AX205

  • ポリプロピレン専用接着剤
  • 2022年5月生産分より製品ラベルのGHS表示改訂
  • 色:淡黄白色
  • 容量(ml):333
  • 粘度(mPa・s):120
  • 材質:アクリル変成シリコーン樹脂
  • 質量:410g

AX-205の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901761523608
トラスココード
191-6905
容量(mL)
333
質量(g)
410.000
材質1
アクリル変成シリコーン樹脂
粘度(mPa・s)
120(Pa・s/23℃)
色詳細
淡黄白色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-205
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,155
( 3,471 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン樹脂への優れた接着性です。
・プライマー処理不要で工数削減と作業環境向上します。
・無溶剤、弾性接着、粘着接着です。
【用途】
・ポリプロピレン樹脂と各種材料の接着に。
・PP製自動車部品、電装部品、電機部品、住宅水周り部品等の接着に。
【材質】
・アクリル変成シリコーン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用の型番AX-205のページです。 型番AX-205に関する仕様情報を記載しております。
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
工作用速乾クリア
速乾Gクリア
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
車止め用接着剤
接着剤 木工用605
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格3,1553718261,2541,392749
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明透明その他
JANコード490176152360849017611839494901761143592490176170882149017611558544901761102575
トラスココード191-6905226-6191341-9461148-7394127-0800341-9371
容量(mL)33320170600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト