ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹き EM1-3LX

型番:

EM1-3LX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM1-3LXの仕様・寸法情報

質量(g)
195.000
材質1
本体:アルミ製(クロームメッキ付)
トラスココード
138-4574
-
-

商品情報

商品スペック

EM1-3LX

  • 平均粒径(距離200mm):13μm
  • エア使用量(0.3MPa):22l/min
  • 最大パタン開き(距離300mm)Φ50
  • 口径:Φ0.7
  • 材質
    本体:アルミ製(クロームメッキ付)
  • 質量:195g

型番リスト

表示件数
型番
EM1-3LX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,052
( 36,357 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです
・エア調節器付で粗い霧にもできます
・本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます
【材質】
・本体:アルミ製(クロームメッキ付)

ご注意

  • 腐食性の液体(酸・アルカリ)は使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹き EM1-3LXの型番EM1-3LXのページです。 型番EM1-3LXに関する仕様情報を記載しております。
ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹き EM1-3LXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹き EM1-3LX
扶桑 ルミナHM-3LX(丸吹きφ0.7x100L針ノズル 継手無し)
扶桑 ルミナ HM-6LX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無
扶桑 ルミナHM-3LG丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手、継手付
扶桑 ルミナHM-3LGX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し
ルミナ自動スプレーガン HM-3W型(広角丸吹き)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格33,05229,88330,78931,69430,78915,264
通常出荷日4日目9日目9日目14日目14日目9日目
質量(g)195.000112.000118.000130.000112.000130.000
材質1本体:アルミ製(クロームメッキ付)本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
トラスココード138-4574810-5231810-5249810-5229810-5230810-5236
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト