17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セイフティシートカッター

通常単価(税別)
1,168
税込単価
1,285
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレードが露出していないので、安全にシートの切断ができます・ガイド付きでスムーズにカットでき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロータリーカッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.3
  • 全長 (mm)
    150
  • 適合替刃
    4692
  • 幅(mm)
    25
  • JANコード
    4969402046916
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    115-3973
  • 材質1
    本体:ABS、スチール
  • 材質2
    刃:炭素鋼

型番:

SSC-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSC-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロータリーカッター
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.3
全長(mm)
150
適合替刃
4692
幅(mm)
25
JANコード
4969402046916
質量(g)
130.000
トラスココード
115-3973
材質1
本体:ABS、スチール
材質2
刃:炭素鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSC-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168
( 1,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードが露出していないので、安全にシートの切断ができます
・ガイド付きでスムーズにカットできます
【用途】
・段ボール、エアークッションシート、カーペットなどのカットに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイフティシートカッターの型番SSC-45のページです。 型番SSC-45に関する仕様情報を記載しております。
セイフティシートカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイフティシートカッター
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
ゴムネジL
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
断熱材カッター
異物混入対策フックナイフ
メーカーKAKURI(角利産業)貝印ムラテックKDSスライスALLEX貝印
通常価格1,1688,1527208,2732,25015,622 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプロータリーカッター特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフ特殊用途カッターカッターナイフ
本体・替刃本体替刃本体替刃本体本体
刃厚(mm)0.30.250.51.331.50.5
全長(mm)150240210120.60410136
適合替刃4692-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト