17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護クリーム ケロデックスクリーム ソフトタイプ

通常単価(税別)
4,756
税込単価
5,232
通常出荷日:2日目

【特長】・従来品の粘度より約50%柔らかいタイプです・伸びも良くなり、手や指だけでなくさまざまな部位に...

詳細を確認

型番:

KERO-S-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KERO-S-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
ポンプ付
スクラブ
なし
詳細タイプ
ソフトタイプ
トラスココード
217-1927
容量(g)
-
JANコード
4958089000205
質量(g)
450.000
材質1
主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール
容量(ml)
400
高さ(mm)
220
質量(g)
-
特長
-
用途
-
主成分
-
内容量
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KERO-S-400

商品タイプ

詳細タイプ

トラスココード

容量(g)

JANコード

質量(g)

材質1

容量(ml)

高さ(mm)

質量

(g)

特長

用途

主成分

内容量

最小発注数量
液状タイプ
ソフトタイプ
217-1927
-
4958089000205
450.000
主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール
400
220
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,756
( 5,232 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品の粘度より約50%柔らかいタイプです
・伸びも良くなり、手や指だけでなくさまざまな部位に塗ることができます
・金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌荒れを予防します(医薬部外品)
・一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります
・におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護クリーム ケロデックスクリーム ソフトタイプの型番KERO-S-400のページです。 型番KERO-S-400に関する仕様情報を記載しております。
保護クリーム ケロデックスクリーム ソフトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護クリーム ケロデックスクリーム ソフトタイプ
ハンドクリーナーアルサクターA
ハンドソープ(詰替用)
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg
オレンジハンドクリーナー
液体ハンドソープ(詰替用)
メーカー佐鳴アルボースエスコサラヤ東京硝子器械エスコ
通常価格4,75616,7809,40012,0301,956 -12,922
通常出荷日2日目1日目2日目1日目9日目2日目
容器形状ポンプ付詰替用詰替用詰替用その他詰替用
スクラブなしありありなしありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト