17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

グリスニップル 67.5°タイプ まとめ買い品

通常単価(税別)
6,1866,352特別価格
税込単価
6,8056,987特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・50個入りでお買得です。・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。【材...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジ規格

質量(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
G(PF)1/8
380.000
4989999872514
114-5804
1個
U1/4×28山
283.000
4989999872521
114-5805
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3525,462
( 6,008 )
1日目
6,1865,320
( 5,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50個入りでお買得です。
・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
【材質】
・黄銅棒
・表面処理:ニッケルメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリスニップル 67.5°タイプ まとめ買い品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスニップル 67.5°タイプ まとめ買い品
グリスニップル 90°タイプ まとめ買い品
グリスニップル ストレートタイプ まとめ買い品
グリースニップル(ステンレス製) 67.5°タイプ
グリスニップル A型
グリースニップル(ステンレス製) 90°タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ三和金属工業エスコ
通常価格6,186-6,250 -3,820 -921 -2,760 -918
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目3日目〜1日目
種類B型C型A型B型A型C型
材質黄銅黄銅黄銅ステンレススチールステンレス
表面処理ニッケルメッキニッケルメッキニッケルメッキ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト