17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリボタン電池1個 LR431BS

アルカリボタン電池1個

通常単価(税別)
149
税込単価
164
通常出荷日:4日目

【特長】・カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用アルカリボタン電池です

  • 商品タイプ
    ボタン電池
  • 種類
    その他
  • タイプ
    アルカリ
  • 使用推奨期限(年)
    2
  • 電圧(V)
    1.5
  • JANコード
    4902580100810
  • 質量(g)
    4.000
  • トラスココード
    342-8061

型番:

LR431BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

LR431BS

  • タイプ:アルカリ
  • 使用推奨期限(年):2
  • 電圧(V):1.5
  • パック入数(本):1
  • 質量:4g

LR431BSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボタン電池
種類
その他
タイプ
アルカリ
使用推奨期限(年)
2
電圧(V)
1.5
JANコード
4902580100810
質量(g)
4.000
トラスココード
342-8061

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR431BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149
( 164 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用アルカリボタン電池です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルカリボタン電池1個の型番LR431BSのページです。 型番LR431BSに関する仕様情報を記載しております。
アルカリボタン電池1個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリボタン電池1個
アルカリ乾電池ボルテージ
アルカリ乾電池
酸化銀電池 SR44
アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5
電池アダプター 単1形
メーカーマクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)旭電機化成
通常価格1494941,3481,147531456
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボタン電池アルカリ乾電池---その他
種類その他積層形---単1形
タイプアルカリ-単4酸化銀単5-
使用推奨期限(年)221042-
電圧(V)1.591.51.551.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト