17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • 明るさ(lm)

    ~mm
  • 照度(1m)(lx)

    ~mm
  • 消費電力(W)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スリム型防水LEDライト NLT4シリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

単位:mm

NLT4-10/20/30/40

型式/寸法(mm)AB
NLT4-10300290
NLT4-20520510
NLT4-30735725
NLT4-40950940

型番リスト

表示件数

サイズ

明るさ

(lm)

照度(1m)

(lx)

消費電力

(W)

奥行

(mm)

最小発注数量
20
790
170
6
520
1個
30
1190
260
9
735
1個
40
1620
360
12
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,748
( 10,723 )
9日目
12,843
( 14,127 )
9日目
13,000
( 14,300 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもお求めやすい価格になりました
・乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました
・独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します
・シリコンケーブルをオプションで選択することで、-20℃~-40℃の低温環境でも使用することができます
【用途】
・制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫、冷凍倉庫など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム型防水LEDライト NLT4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム型防水LEDライト NLT4シリーズ
スリム型防水LEDライト NLT2シリーズ
フラット型防水LEDライト NLWシリーズ
フラット型防水LEDライト NLFシリーズ
防水型面発光LEDライト NLUPシリーズ
フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズ
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格9,748-11,830 -32,500 -16,380 -20,540 -11,440 -
通常出荷日9日目9日目5日目5日目9日目5日目
形状バータイプバータイプバータイプバータイプ面発光タイプバータイプ
IP(防塵防水)IP65IP65IP67IP67IP67IP67
電源(V)AC100AC100DC24DC24DC24DC24
付属品プラグ付きケーブル2mプラグ付きケーブル2m----
カバー乳白色乳白色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト