17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • 明るさ(lm)

    ~mm
  • 照度(1m)(lx)

    ~mm
  • 消費電力(W)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フラット型防水LEDライト NLFシリーズ

通常単価(税別)
16,38026,390
税込単価
18,01829,029
通常出荷日:5日目

【特長】・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現して...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

明るさ

(lm)

照度(1m)

(lx)

消費電力

(W)

奥行

(mm)

最小発注数量
13
850
1340
7
330
1個
26
1510
2360
13
590
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,380
( 18,018 )
5日目
26,390
( 29,029 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
・LEDは信頼性の高いメーカーの製品を採用しており、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計となっています
・横幅41mmのスリム設計で、限られたスペースでの使用に最適です
【用途】
・工作機械の機内照明など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット型防水LEDライト NLFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット型防水LEDライト NLFシリーズ
フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズ
防水型面発光LEDライト NLUPシリーズ
防水型LEDライト NLL3シリーズ
フラット型防水LEDライト NLWシリーズ
スリム型防水LEDライト NLT2シリーズ
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格16,380-11,440 -20,540 -16,006 -32,500 -11,830 -
通常出荷日5日目5日目9日目3日目〜5日目9日目
形状バータイプバータイプ面発光タイプバータイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP67IP67IP67IP67IP67IP65
外形標準形状標準形状標準形状ガラス--
電源(V)DC24DC24DC24-DC24AC100
レンズレンズ付き--レンズ無し--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト