ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ドライバービット D76(+)2×5×100

ドライバービット D76(+)2×5×100 D7625100
通常単価(税別)
288
税込単価
317
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇りま...

詳細を確認

型番:

D7625100
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D7625100の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
ストレート
差込部径・ストレート(mm)
5
全長(mm)
100
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
軸径(mm)
5
JANコード
4907587606228
トラスココード
143-7325
質量(g)
14.800
材質1
工業用特殊合金鋼

型番リスト

表示件数
型番
D7625100
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります
【用途】
・コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです
【材質】
・工業用特殊合金鋼

商品情報

商品スペック

D7625100

  • ハイオスビット
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):100
  • 軸径(mm):5
  • 呼称:D76
  • 材質:工業用特殊合金鋼
  • 質量:14.8g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバービット D76(+)2×5×100の型番D7625100のページです。 型番D7625100に関する仕様情報を記載しております。
ドライバービット D76(+)2×5×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービット D76(+)2×5×100
精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0
8pドライバービットPh2 50
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
メーカーベッセルベッセルエスコベッセルボッシュベッセル
通常価格288758 -5,0215022,6751,550
通常出荷日4日目在庫品1日目〜2日目2日目4日目1日目
先端形状プラス(+)トルクスプラス(+) / マイナス(-)六角プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2-No.1 / No.2 / No.3-No.2No.2
差込部形状ストレートストレート六角ストレート六角六角
差込部径・ストレート(mm)55-5--
全長(mm)10060897050100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト