17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチシステム W600×H800mm 単体

通常単価(税別)
57,35562,075
税込単価
63,09168,283
通常出荷日:4日目

【特長】・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます・ヨコ連結が可能な構造となっており、...

詳細を確認

ご注意

  • 山金工業のワークテーブルのスチール天板には取付できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 組合せ内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

組合せ内容

最小発注数量
177-9949
18300.0
パンチングパネル(枚):1、フック:HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6×各1、棚板数(枚):1、ボックスハンガー横桟(本):2、ボックス(個):HB-BR×4・HB-SY×5
1個
178-1469
20500.0
棚板数(枚):2、ボックスハンガー横桟(本):3、ボックス(個):HB-BR×8・HB-SY×5
1個
178-1484
20400.0
ボックスハンガー横桟(本):5、ボックス(個):HB-3×2・HB-BR×8・HB-SY×10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,721
( 66,793 )
4日目
62,075
( 68,283 )
4日目
57,355
( 63,091 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます
・ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台に合わせてセットできます

ご注意

  • 山金工業のワークテーブルのスチール天板には取付できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム W600×H800mm 単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチシステム W600×H800mm 単体
マルチシステム W600×H800mm 基本形 単体
マルチシステム W900×H800mm 単体
マルチシステム W750×H800mm 単体
マルチシステム W600×H1000mm 単体
マルチシステム W600×H1300mm 単体
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格57,355-33,92566,802 -62,546 -73,355 -75,197 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック
間口(mm)600600900750600600
奥行(mm)258258258258258258
高さ(mm)80080080080010001300
最大積載量(kg/台)505050505050

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト