17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

接地抵抗計 FT6031-50

通常単価(税別)
50,999
税込単価
56,099
通常出荷日:15日目

【特長】・現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級:IP67・ワイヤレスアダプタ...

詳細を確認

型番:

64-4013-32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-4013-32の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
接地抵抗
最大測定範囲:接地抵抗(Ω)
0~20.00、0~200.0、0~2000
測定方式
2電極法 / 3電極法
通信機能
なし
電源
単3乾電池×4
地電圧
0~30.0Vrms、確度/±2.3%rdg±8dgt(50/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
許容地電圧
25Vrms(直流または正弦波)
防塵防水性
防塵性能/IP6×、防水性能/IP×5・IP×7(EN60529)
電圧測定カテゴリ
CAT IV 100V、CAT III 150V、CAT II 300V
EMC
EN61326
接地抵抗計
EN61557
測定周波数
128Hz ±2Hz
測定電流
3電極法(25mArms以下)、2電極法(4mArms以下)
補助接地電極の許容抵抗
50kΩ
使用場所
屋内、屋外(農場を除く)、汚染度3、高度2000mまで
ドロッププルーフ
コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
確度
±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt
機能
活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信(Z3210装着時のみ)、コンパレータ
使用温度範囲
-25℃~65℃
測定時間
3電極法(6秒以内)、2電極法(3秒以内)
安全性
EN61010
付属品
補助接地棒L9840(2本セット、長さ/約270mm、太さ/約Φ6mm)×1、測定コードL9841(黒4m)×1、測定コードL9842-11(黄10m、巻き取り器付き)×1、測定コードL9842-22(赤20m、巻き取り器付き)×1、携帯用ケースC0106(324W×310H×125Dmm)×1、プロテクタ ×1、単3形アルカリ乾電池(R6P)×4、取扱説明書×1
電源詳細
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、使用可能回数:500回(測定条件/3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-4013-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,999
( 56,099 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級:IP67
・ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。
・1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー
・0~2000Ωのワイドな測定範囲
・作業時間を大幅短縮!改良された接地棒とコード巻取器(からまない、ねじれない測定コード)を付属
・接地抵抗の測定方式(2電極法/3電極法)を選択可能
・コンクリート上1m落下に耐える丈夫な設計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地抵抗計 FT6031-50の型番64-4013-32のページです。 型番64-4013-32に関する仕様情報を記載しております。
接地抵抗計 FT6031-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地抵抗計 FT6031-50
デジタル接地抵抗計 FT6031-50 書類3点付
デジタル接地抵抗計
アナログ接地抵抗計 FT3151 書類3点付
接地抵抗計 10/100/1000Ω
共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300
メーカーアズワン日置電機共立電気計器日置電機エスコアズワン
通常価格50,99956,00042,793 -51,00042,49135,000
通常出荷日15日目7日目3日目7日目2日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルアナログアナログデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗
最大測定範囲:接地抵抗(Ω)0~20.00、0~200.0、0~200020/200/20000~200010/100/100010/100/1000(精度:±0.25/±2.5/±25)0~200、0~2000
測定方式2電極法 / 3電極法2電極法 / 3電極法2電極法 / 3電極法2電極法 / 3電極法2電極法 / 3電極法2電極法

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト