17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

酸素濃度計(投げ込み式)校正証明書付 XO-326II

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

酸素濃度計(投げ込み式)校正証明書付 XO-326II

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-8752-01-20

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・音とランプで警報を鳴らし、同時にLCDバックライトも点灯します。
・電源投入後、自動的に21.0vol%に調整されるためすぐに使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
サイズ
66×29×170mm
測定範囲
0~40vol%
付属品
レザーケース・フィルタエレメント×2枚
指示精度
±0.5vol%
連続使用時間
約15000時間
重量
340g
検知範囲(サービスレンジ)
0~25.0vol%(25.1~40.0vol%)
採取方法
拡散式
JIS T8201
2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
本質安全防爆構造
Exia II CT3

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト