17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G

通常単価(税別)
52,727
税込単価
58,000
通常出荷日:18日目

アズワン ガス測定器・検知器 ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G。【特長】・超小型...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • サイズ
    約54×24×67mm
  • 付属品
    プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本
  • 仕様
    校正証明書付
  • 機能
    LCD手動バックライト(警報時は自動点灯)・ピーク値表示・データロガ・CALアラーム・BUMPアラーム
  • 連続使用時間
    3000時間以上(25℃、無警報・無照明時)
  • 重量
    約80g
  • 防爆性
    本体安全防爆構造 ExiadIICT4
  • 検知方式
    拡散式
  • 表示器
    デジタル表示(7セグメント、記号)
  • 検知原理
    隔膜ガルバニ電池式
  • 検知範囲
    0~40.0vol%(1digit/0.1vol%)
  • 警報設定値
    L警報/19.5vol%・LL警報/18.0vol%・OVER/40.0vol%
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池×2本(付属)

型番:

63-7822-49-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-7822-49-20の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
サイズ
約54×24×67mm
付属品
プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本
仕様
校正証明書付
機能
LCD手動バックライト(警報時は自動点灯)・ピーク値表示・データロガ・CALアラーム・BUMPアラーム
連続使用時間
3000時間以上(25℃、無警報・無照明時)
重量
約80g
防爆性
本体安全防爆構造 ExiadIICT4
検知方式
拡散式
表示器
デジタル表示(7セグメント、記号)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~40.0vol%(1digit/0.1vol%)
警報設定値
L警報/19.5vol%・LL警報/18.0vol%・OVER/40.0vol%
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-7822-49-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,727
( 58,000 )
18日目

詳細情報

基本情報

アズワン ガス測定器・検知器 ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G。
【特長】
・超小型・軽量で装着時の違和感がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04Gの型番63-7822-49-20のページです。 型番63-7822-49-20に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04
投込式ポータブル酸素モニター OX-08
ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様
ポータブルガスモニター GW-3(OX)
メーカーアズワンアズワン理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格52,72743,00038,80078,80040,23938,800
通常出荷日18日目1日目3日目3日目4日目3日目
対象ガス酸素酸素酸素酸素酸素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
サイズ約54×24×67mm-----
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本プロテクトカバー、ベルトクリップ----
仕様校正証明書付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト