17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 0004001

通常単価(税別)
152,727
税込単価
168,000
通常出荷日:8日目

【特長】・研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    AC100
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 仕様
    循環式
  • 付属品
    循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック
  • 重量
    7kg
  • ノズル内径
    Φ2.6mm
  • 推奨使用圧力
    0.29~0.69MPa
  • 推奨研磨材径
    Φ0.100~0.400mm
  • 外寸法(mm)
    360×380×350
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 30W

型番:

2-9417-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9417-21の仕様・寸法情報

電源(V)
AC100
商品タイプ
製品本体
仕様
循環式
付属品
循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック
重量
7kg
ノズル内径
Φ2.6mm
推奨使用圧力
0.29~0.69MPa
推奨研磨材径
Φ0.100~0.400mm
外寸法(mm)
360×380×350
電源詳細
AC100V 50/60Hz 30W

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9417-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,727
( 168,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
・研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 0004001の型番2-9417-21のページです。 型番2-9417-21に関する仕様情報を記載しております。
サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 0004001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 0004001
ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし
エスコ サンドブラスター
サンドブラスター用研磨材
サンドブラスターEA127BL-1
プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材
メーカーアズワンニッチューエスコアネスト岩田エスコニッチュー
通常価格152,727351,84527,6642,822 -28,59722,076 -
通常出荷日8日目8日目1日目8日目〜1日目8日目
電源(V)AC100100----
商品タイプ製品本体製品本体製品本体関連部品製品本体関連部品
仕様循環式-----
付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック-----
重量7kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト