17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

X-Yステージ L-536

通常単価(税別)
55,938
税込単価
61,532
通常出荷日:15日目

【特長】・対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ・対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細か...

詳細を確認

型番:

64-5105-22
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-5105-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
125.5(W)×45(H)×125.5(D)mm
その他
オプション
材質
アルミ合金
詳細タイプ
X-Yステージ
重量
850g
耐荷重
2kg
適応機種
L-50、L-521
内容量
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-5105-22

内容量

最小発注数量
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,938
( 61,532 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ
・対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X-Yステージ L-536の型番64-5105-22のページです。 型番64-5105-22に関する仕様情報を記載しております。
X-Yステージ L-536のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X-Yステージ L-536
KBrプレート(KBr Cutting)
ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック
アズラボ石英マッチングセル QMC2
コロニー撮影キット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格55,93831,00043,413 -60,074 -15,23046,288
通常出荷日15日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他分光光度計用セル・バイアルコロニーカウンター
サイズ125.5(W)×45(H)×125.5(D)mm---45×12.5×12.5mm-
その他オプション-----
材質アルミ合金KBr石英ガラス石英ガラス石英ガラスライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂)
詳細タイプX-YステージKBrプレート----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト