17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル測深器 PS-7/PS-7FL

通常単価(税別)
18,83528,494
税込単価
20,71931,343
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・測定したい方向に押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できる小型簡易測深機です。・PS...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

最小発注数量
約190g
Φ42×198mm
1個
本体:約170g、フロートセンサー:約300g
本体:Φ42×198mm、フロート:Φ50×140mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,835
( 20,719 )
8日目
28,494
( 31,343 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定したい方向に押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できる小型簡易測深機です。
・PS-7は耐防水50mです。
・PS-7FLは防滴構造です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル測深器 PS-7/PS-7FLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル測深器 PS-7/PS-7FL
レーザー墨出し器 EA780P-7
長さ測定器(卓上型)EA714CB-6、EA714CB-7
レーザーレベル(受光器100R付)
受光器・三脚セット ZEROG2シリーズ
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付
メーカーアズワンエスコエスコHoshinTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格18,835-91,18721,019 -115,471 -99,281 -124,760
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜2日目4日目1日目
商品タイプリニアスケール(測長ユニット)レーザー墨出器カウンタ回転レーザーレーザー墨出器回転レーザー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト