ツール用品技術窓口

USBカメラ(赤外線仕様)L-834

通常単価(税別)
56,363
税込単価
61,999
通常出荷日:8日目

【特長】・赤外線専用の500万画素USBカメラ・USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 詳細タイプ
    USBカメラ(赤外線仕様)
  • 有効画素数
    2592×1944(500万画素)(最大)
  • 電源
    DC5V(USB)
  • 重量 (g)
    200g
  • 入数
    1
  • 消費電力
    0.35W
  • 撮像素子
    1/2.5 CMOSイメージセンサ
  • フレームレート
    最大30fps
  • レンズマウント
    Cマウント
  • ■検出波長域
    940~960nm
  • 出力コネクター
    USB 2.0
  • 外形寸法
    48(W)×48(H)×46.5(D)mm
  • コード長
    1.8m
  • 動作環境
    Windows 8 以降(32bit及び64bit)

ご注意

  • ※アズワン社ソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。
  • ※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。
  • ※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。

型番:

63-2744-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-2744-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
詳細タイプ
USBカメラ(赤外線仕様)
有効画素数
2592×1944(500万画素)(最大)
電源
DC5V(USB)
重量(g)
200g
入数
1
消費電力
0.35W
撮像素子
1/2.5 CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
レンズマウント
Cマウント
■検出波長域
940~960nm
出力コネクター
USB 2.0
外形寸法
48(W)×48(H)×46.5(D)mm
コード長
1.8m
動作環境
Windows 8 以降(32bit及び64bit)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-2744-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,363
( 61,999 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線専用の500万画素USBカメラ
・USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。
・赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
・※ご使用にはL-709が必要です。
・※対象物によっては効果が得られない場合がございます。
・※本製品のご使用には別途ソフトウェアが必要です。

ご注意

  • ※アズワン社ソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。
  • ※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。
  • ※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBカメラ(赤外線仕様)L-834の型番63-2744-44のページです。 型番63-2744-44に関する仕様情報を記載しております。
USBカメラ(赤外線仕様)L-834のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBカメラ(赤外線仕様)L-834
ホーザン フレキシブルアーム L-803
新潟精機(SK) アーム式LED拡大鏡 LS4-150A
ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ
Brinno タイムラプスカメラ
石英カバーガラス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格56,36318,77536,208109,508 -119,29815,500
通常出荷日8日目8日目8日目1日目10日目1日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品-顕微鏡用品顕微鏡用品
詳細タイプUSBカメラ(赤外線仕様)フレキシブルアームアーム式LED拡大鏡-タイムラプスカメラ石英カバーガラス
有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)-----
電源DC5V(USB)--AC100V~240V 50/60Hz--
重量(g)200g510g-4.5kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト