17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215II

通常単価(税別)
63,002
税込単価
69,302
通常出荷日:19日目

【特長】・固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。・バックライトの色が操作状況によって変化します(測...

詳細を確認

型番:

4-360-01-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-360-01-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:0-14.00、温度:0~50℃
分解能
pH:±0.01pH、温度:0.1℃
電源(V)
単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目
pH・温度
サイズ
Φ40×220mm
重量
143g
測定精度
pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃
防塵・防水
IP67
温度補償
自動温度補償(0~50℃)
機能
バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
付属品
標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
校正
1-3点
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-360-01-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,002
( 69,302 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。
・バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
・自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。
・測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。
・水に浮くため、水に落とした時に回収できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215IIの型番4-360-01-20のページです。 型番4-360-01-20に関する仕様情報を記載しております。
突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215IIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215II
防水導電率計 AS650 校正証明書付き
卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ
デジタルpH計 72788
ライン精機 pH計
HORIBA モノクロ卓上pH計 電極セット
メーカーアズワンアズワン堀場製作所シンワ測定ライン精機アズワン
通常価格63,00233,212209,017 -11,65221,694105,493 -
通常出荷日19日目19日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプpH計導電率計導電率計pH計pH計pH計
測定範囲pH:0-14.00、温度:0~50℃0~50・50~500μS/cm・0.5~5・5~50mS/cmセル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m、セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m、セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/mpH1.0~14.0pH1.00~13.00pH:0.000~14.000、mV(ORP):±2000.0mV、温度:0.0~100.0℃
分解能pH:±0.01pH、温度:0.1℃0.1μS/cm~0.1mS/cm0.05%F.S.pH0.1pH0.010.01pH
電源(V)単4乾電池×4本(テスト用付属)CR2032リチウム電池×2個ACアダプタ(100~240 50/60Hz)酸化銀電池 LR44 3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)9-
測定項目pH・温度----pH・ORP・温度

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト