17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル低濃度銅測定器 HI97747C

通常単価(税別)
87,108
税込単価
95,819
通常出荷日:7日目

【特長】・専用の試薬を使用し水中の銅を手軽に測定・バリデーター(標準液セット)での本体の検証・校正が可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0.000~1.500(Cuとして)
  • 用途
    水質調査
  • 電源
    1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
  • 精度
    ±0.010mg/L ±測定値の5%
  • 測定方法
    ビシンコニン酸法
  • 検出単位
    0.001mg/L
  • 自動電源オフ
    15分間の未使用後
  • 受光部
    シリコンフォトセル
  • 発光源
    LED(575nm)
  • 防水
    本体ケースはIP67※浸漬や水没には対応していません
  • 使用外部環境
    0~50℃(相対湿度100%以下)
  • 帯域通過フィルター
    帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
  • データ保存
    自動で50データまで
  • 液晶画面
    128×64ピクセル、バックライト付

型番:

64-5225-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-5225-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(mg/L)
0.000~1.500(Cuとして)
用途
水質調査
電源
1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
精度
±0.010mg/L ±測定値の5%
測定方法
ビシンコニン酸法
検出単位
0.001mg/L
自動電源オフ
15分間の未使用後
受光部
シリコンフォトセル
発光源
LED(575nm)
防水
本体ケースはIP67※浸漬や水没には対応していません
使用外部環境
0~50℃(相対湿度100%以下)
帯域通過フィルター
帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
データ保存
自動で50データまで
液晶画面
128×64ピクセル、バックライト付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-5225-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,108
( 95,819 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用の試薬を使用し水中の銅を手軽に測定
・バリデーター(標準液セット)での本体の検証・校正が可能
・測定手順のナビゲーション機能
・前回の校正日が確認できるGLP機能
・内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能
・バックライト機能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル低濃度銅測定器 HI97747Cの型番64-5225-18のページです。 型番64-5225-18に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル低濃度銅測定器 HI97747Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル低濃度銅測定器 HI97747C
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3F
塩分計 Salt-free 3000
ハンナ インスツルメンツ 海水用 塩分テスター HI98319
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格87,10860,865 -49,97387,55320,54419,483
通常出荷日7日目7日目7日目19日目1日目7日目
商品タイプ水分計水質計水質計水質計塩分計塩分計
測定範囲(mg/L)0.000~1.500(Cuとして)全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)0.00~5.00(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)0.00~3.00--
用途水質調査水質調査-水質調査 / 食品水質調査水質調査
電源1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)アルカリ乾電池LR03(単4)×4ヶ(DC6V)単4乾電池×2本(テスト用付属)CR2032リチウムイオン電池1個(約100時間の継続使用が可能)
精度±0.010mg/L ±測定値の5%全塩素:±3mg/L±測定値の3%、遊離塩素:±0.03mg/L±測定値の3%±0.03mg/L±測定値の3%-0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.5%、10~15%/±1%、15~26%/±2%-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト