17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

塩分計 Salt-free 3000

通常単価(税別)
20,544
税込単価
22,598
通常出荷日:1日目

【特長】・塩分、Na、水質、温度測定が可能です。・付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    0.01~26
  • 用途
    水質調査
  • 材質
    ポリカーボネート
  • 全長
    185mm
  • 電源
    単4乾電池×2本(テスト用付属)
  • 使用温度範囲
    推奨5~60℃、最高温度90℃
  • 精度
    0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.5%、10~15%/±1%、15~26%/±2%
  • 重量
    62g
  • 検水量
    12mL
  • 分解能(%)
    0.01
  • TDS測定範囲
    0~1000ppm
  • TDS分解能
    ±2%(300ppm時)

型番:

4-1902-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1902-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
0.01~26
用途
水質調査
材質
ポリカーボネート
全長
185mm
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
使用温度範囲
推奨5~60℃、最高温度90℃
精度
0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.5%、10~15%/±1%、15~26%/±2%
重量
62g
検水量
12mL
分解能(%)
0.01
TDS測定範囲
0~1000ppm
TDS分解能
±2%(300ppm時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1902-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,544
( 22,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩分、Na、水質、温度測定が可能です。
・付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。
・使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩分計 Salt-free 3000の型番4-1902-11のページです。 型番4-1902-11に関する仕様情報を記載しております。
塩分計 Salt-free 3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩分計 Salt-free 3000
HORIBA コンパクト塩分計 LAQUAtwin-Salt-22
デジタル塩分濃度計 72799
ケツト科学研究所 赤外線水分計
米穀水分計 ライスタ f5
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
メーカーアズワンアズワンシンワ測定アズワンケット科学研究所エスコ
通常価格20,54445,78515,276186,848 -64,00030,990
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜8日目2日目
商品タイプ塩分計塩分計濃度計水分計水分計水質計
測定範囲(%)0.01~260.01~25(重量)塩分濃度:0~8.00~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)11~20(玄米、精米)0.0~200.0(溶存酸素)
用途水質調査食品水質調査 / 食品食品 / 土壌食品水質調査
材質ポリカーボネート-----
全長185mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト