17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200-T01N付セット

通常単価(税別)
33,806
税込単価
37,187
通常出荷日:12日目

【特長】・表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。・SN3200-T01Nセンサ(付属)オ...

詳細を確認

型番:

1-1996-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1996-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
ST:-99.9~350、SK:-99.9~1250(使用センサによる)
温度最小表示(℃)
0.1(-40.0~199.9)、1(200以上)
使用温度範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
防水
メーカー型番
SN-3200Ⅱ-T(T01Nセット)
精度保証温度範囲
-30.0℃~+100℃
付属品
単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1996-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,806
( 37,187 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。
・SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせる事で鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。
・温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。
・ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200-T01N付セットの型番1-1996-41のページです。 型番1-1996-41に関する仕様情報を記載しております。
防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200-T01N付セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200-T01N付セット
防水デジタル温度計
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
防水型デジタル温度計H-3
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
防水型デジタル温度計 70×40×171mm
メーカーアズワントラスコ中山シンワ測定シンワ測定エスコケニス
通常価格33,8063,3006,697 -13,79819,15919,650
通常出荷日12日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計温度計中心温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)ST:-99.9~350、SK:-99.9~1250(使用センサによる)-50~300-30~250-30~250-40~250-40~250
温度最小表示(℃)0.1(-40.0~199.9)、1(200以上)1-19.9~199.9 0.1 それ以外 10.10.1-50
使用温度範囲(℃)0~50-50~3000~500~50-10~60-10~60
防滴・防水機能防水防水防水防水防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト