ツール用品技術窓口

RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII

通常単価(税別)
57,954
税込単価
63,749
通常出荷日:12日目

【特長】・RS-485出力付にてパソコンにて温度管理が行えます。(ソフト別途必要)

  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~300
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1、1
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • メーカー型番
    SN-320PKⅡ
  • サイズ
    本体/86(W)×144(H)×54(D)mm、ケース/100(W)×195(H)×60.5(D)mm
  • 電源(V)
    AC100 50/60Hz
  • 消費電力
    約4VA
  • 質量
    560g(センサ含まず)
  • 使用環境
    周囲湿度/35~85%Rh(ただし結露ない事)
  • センサ
    白金PTセンサ又はK熱電対センサ 自動識別
  • コード長
    約3m
  • 通信機能
    EIA規格 RS-485に準拠、スレーブアドレス1(固定)、マスター機器1台に対しスレーブ機1台を接続
  • 指示精度
    PT測温抵抗体/±(表示値の(±0.3%又は0.8℃の大きい値)+1digit)、K熱電類/±(表示値の(±0.3%又は2℃の大きい値)+1digit

型番:

64-8815-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-8815-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-50~300
温度最小表示(℃)
0.1、1
使用温度範囲(℃)
-10~50
防滴・防水機能
なし
メーカー型番
SN-320PKⅡ
サイズ
本体/86(W)×144(H)×54(D)mm、ケース/100(W)×195(H)×60.5(D)mm
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力
約4VA
質量
560g(センサ含まず)
使用環境
周囲湿度/35~85%Rh(ただし結露ない事)
センサ
白金PTセンサ又はK熱電対センサ 自動識別
コード長
約3m
通信機能
EIA規格 RS-485に準拠、スレーブアドレス1(固定)、マスター機器1台に対しスレーブ機1台を接続
指示精度
PT測温抵抗体/±(表示値の(±0.3%又は0.8℃の大きい値)+1digit)、K熱電類/±(表示値の(±0.3%又は2℃の大きい値)+1digit
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-8815-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,954
( 63,749 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS-485出力付にてパソコンにて温度管理が行えます。(ソフト別途必要)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-485出力付き温度モニター SN-320PKIIの型番64-8815-02のページです。 型番64-8815-02に関する仕様情報を記載しております。
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B 一般校正書類付
防水形メモリー付き中心温度計 AD-5628
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B 一般校正書類付
メーカーアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格57,9545,74026,0693,619 -21,78941,327
通常出荷日12日目3日目16日目在庫品1日目〜3日目16日目
商品タイプ温度計熱中症指数モニター熱中症指数モニター中心温度計熱中症指数モニター熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)-50~3000~500~50-40.0~220.00~500~50
温度最小表示(℃)0.1、10.10.10.10.10.1
使用温度範囲(℃)-10~500~500~500~400~500~50
防滴・防水機能なしなしなし防滴防水なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト