17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルエレメント熱電対(シース型)WK-Φ1.6×300

通常単価(税別)
17,700
税込単価
19,470
通常出荷日:1日目

【特長】・1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。・ダブルエレメントのため、温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~650
  • メーカー型番
    WK-Φ1.6×300
  • 熱電対種類
    K(クラス2)
  • シース部サイズ(mm)
    Φ1.6×300
  • リード線
    2m
  • シース材質
    SUS316
  • リード線被覆
    ガラス繊維被覆
  • 接続部
    Y型端子

型番:

3-9391-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9391-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
0~650
メーカー型番
WK-Φ1.6×300
熱電対種類
K(クラス2)
シース部サイズ(mm)
Φ1.6×300
リード線
2m
シース材質
SUS316
リード線被覆
ガラス繊維被覆
接続部
Y型端子
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9391-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,700
( 19,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。
・ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。
・重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルエレメント熱電対(シース型)WK-Φ1.6×300の型番3-9391-12のページです。 型番3-9391-12に関する仕様情報を記載しております。
ダブルエレメント熱電対(シース型)WK-Φ1.6×300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルエレメント熱電対(シース型)WK-Φ1.6×300
防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200-T01N付セット
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
防水型熱電対温度計
K熱電対温度計
温湿度計 W-1型 角型
メーカーアズワンアズワンアズワンカスタムFLUKEシンワ測定
通常価格17,70033,80657,9544,49936,4002,804
通常出荷日1日目12日目12日目1日目9日目1日目
商品タイプ熱感知センサー温度計(外部センサータイプ)温度計中心温度計温度計温湿度計
測定温度範囲(℃)0~650ST:-99.9~350、SK:-99.9~1250(使用センサによる)-50~300-50~350-200~1372-30~50
メーカー型番WK-Φ1.6×300SN-3200Ⅱ-T(T01Nセット)SN-320PKⅡ---
熱電対種類K(クラス2)-----
シース部サイズ(mm)Φ1.6×300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト