ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

絶縁抵抗計 IR4052-50

通常単価(税別)
44,624
税込単価
49,086
通常出荷日:8日目

【特長】・パッと判定、一目でわかる!コンパレータ機能搭載の高速タイプ(比較判定機能)・JIS認証の5レ...

詳細を確認

型番:

64-8002-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-8002-29の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
レンジ数
5
定格測定電圧(V)
DC50 / DC125 / DC250 / DC500 / DC1000
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
0.2~1000
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
あり
コンパレータ機能
あり
通信機能
なし
電源
単3乾電池×4
ドロッププルーフ
コンクリート上1m
有効最大表示値
100MΩ、250MΩ、500MΩ、2000MΩ、4000MΩ
第一有効測定範囲
0.200~10.00MΩ、0.200~25.0MΩ、0.200~50.0MΩ、0.200~500MΩ、0.200~1000MΩ
定格測定電圧を維持できる下限抵抗
0.05MΩ、0.125MΩ、0.25MΩ、0.5MΩ、1MΩ
無線通信(Z3210装着時のみ)
通信距離見通し10m
防じん・防水性
IP40
製品保証期間
3年間
確度
±4%rdg.
機能
絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、交流/直流自動判別、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ
使用温湿度範囲
-25℃~40℃90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃、65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
付属品
テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
64-8002-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,624
( 49,086 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッと判定、一目でわかる!コンパレータ機能搭載の高速タイプ(比較判定機能)
・JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
・安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
・ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。
・スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
・200mAによる導通チェック機能
・ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
・スイッチ付きリードL9788-10(オプション)を使用すれば、リードで測定の開始と停止が可能です。
・手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁抵抗計 IR4052-50の型番64-8002-29のページです。 型番64-8002-29に関する仕様情報を記載しております。
絶縁抵抗計 IR4052-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁抵抗計 IR4052-50
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11
アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
アナログメグオームハイテスタ IR4030-11
メーカーアズワン日置電機日置電機日置電機共立電気計器日置電機
通常価格44,62441,13529,161 -44,75135,02041,579
通常出荷日8日目6日目1日目〜1日目1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログアナログ
レンジ数555533
定格測定電圧(V)DC500 / DC125 / DC50 / DC250 / DC1000250 / 500 / 125 / 1000 / 50250 / 500 / 125 / 1000 / 50250 / 500 / 125 / 1000 / 50-125 / 50 / 25
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0.2~1000100~40001~40001~4000-0.125~20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト