ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

安全試験器 GPT-9903A

通常単価(税別)
266,288
税込単価
292,917
通常出荷日:12日目

【特長】・各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

3-9890-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9890-13の仕様・寸法情報

商品区分
本体
試験項目
耐電圧試験 / 絶縁抵抗試験
試験容量
AC500VA
安全規格
IEC/EN/UL/CSA/JISに対応
サイズ
322×148×482mm
表示
大型240×64ドットマトリクス液晶ディスプレイ
重量
24kg
試験項目詳細
AC電圧/DC電圧/絶縁抵抗

型番リスト

表示件数
型番
3-9890-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,288
( 292,917 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可)
・高効率、高安定のPWMアンプを採用しています。
・作業者と被試験物の安全性を重視した各種保護機能を搭載しています。
・スイープ機能による簡易解析機能を搭載しています。(試験推移のイメージとデータを表示確認可)
・スイープ機能の測定条件:100ms間隔で190ポイント(19s)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全試験器 GPT-9903Aの型番3-9890-13のページです。 型番3-9890-13に関する仕様情報を記載しております。
安全試験器 GPT-9903Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全試験器 GPT-9903A
AC耐電圧試験器 TOS5200シリーズ
電気安全試験ソフト9267
リーケージカレントテスタ TOS3200シリーズ
AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズ
安全関連試験機器用オプション
メーカーアズワン菊水電子工業日置電機菊水電子工業テクシオ・テクノロジー菊水電子工業
通常価格266,288168,00023,801254,410135,806 -3,000 -
通常出荷日12日目2日目6日目13日目2日目13日目〜
商品区分本体本体関連部品本体本体関連部品
試験項目耐電圧試験 / 絶縁抵抗試験耐電圧試験絶縁抵抗試験 / アース導通試験 / 漏れ電流試験漏れ電流試験--
試験容量AC500VA-----
安全規格IEC/EN/UL/CSA/JISに対応-----
サイズ322×148×482mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全試験器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト