17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接触角計 コンパクトモデル/標準版ソフトモデル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

接触角計 コンパクトモデル/標準版ソフトモデル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

64-8079-07

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトモデルです。
・接触角の自動解析により個人差のない測定ができます。
・液滴画像の保存、レポートへの貼り付けできます。
・目視検査から数値化・記録検査へとステップアップするための導入機として適します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
接触角計
サイズ
140×261×169mm
重量
約1.8kg
試料ステージ寸法
80×80mm
試料寸法最大厚さ
16mm
接触角測定原理
θ/2法
データ保存方法
クリック操作
荷姿サイズ
235×310×245mm、2.7kg
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト