ツール用品技術窓口

ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732

通常単価(税別)
59,326
税込単価
65,259
通常出荷日:7日目

【特長】・HI 97732はポータブルのデジタル吸光光度計で溶存酸素を測定します。・ビームスプリッター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    吸光光度計(溶存酸素)
  • 測定範囲
    0.0~10.0mg/L
  • 精度
    ±0.4mg/L±測定値の3%
  • 分解能
    0.1mg/L
  • 帯域通過フィルター
    帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
  • サイズ、重さ
    長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm、380g
  • 測定物
    O2
  • データ保存
    自動で50データまで
  • 液晶画面
    128×64ピクセル、バックライト付
  • 使用外部環境
    0~50℃(相対湿度100%以下)
  • 測定方法
    ウィンクラー法
  • 自動電源オフ
    15分間の未使用後
  • 受光部
    シリコンフォトセル
  • 発光源
    LED(466 nm)
  • 防水
    本体ケースはIP67 浸漬や水没には対応していません
  • 電源
    1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)

型番:

64-9634-78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-9634-78の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
吸光光度計(溶存酸素)
測定範囲
0.0~10.0mg/L
精度
±0.4mg/L±測定値の3%
分解能
0.1mg/L
帯域通過フィルター
帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
サイズ、重さ
長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm、380g
測定物
O2
データ保存
自動で50データまで
液晶画面
128×64ピクセル、バックライト付
使用外部環境
0~50℃(相対湿度100%以下)
測定方法
ウィンクラー法
自動電源オフ
15分間の未使用後
受光部
シリコンフォトセル
発光源
LED(466 nm)
防水
本体ケースはIP67 浸漬や水没には対応していません
電源
1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-9634-78
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,326
( 65,259 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HI 97732はポータブルのデジタル吸光光度計で溶存酸素を測定します。
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732の型番64-9634-78のページです。 型番64-9634-78に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732
データロガー GMH5650-SET
デジタル騒音計 SM-325
セパレート式デジタル照度計
デジタル照度計 LX-204
ハンディ光沢計(グロスチェッカ)
メーカーアズワンアズワンアズワンシンワ測定アズワン堀場製作所
通常価格59,326226,41226,2647,84220,330144,000
通常出荷日7日目35日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ関連品関連品騒音計照度計照度計光沢計
詳細タイプ吸光光度計(溶存酸素)データロガー----
測定範囲0.0~10.0mg/L溶存酸素:0.00~70.00mg/L(ppm)、溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、大気圧:300~5000hPa、温度:0.0~50.0℃----
精度±0.4mg/L±測定値の3%溶存酸素:±(0.2mg/L+1.5%rdg)0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg)25~70mg/Lにおいて、溶存酸素飽和率:-、大気圧:±3hPa、温度:±0.1℃±1.5dB(1kHz、14dB校正後)---
分解能0.1mg/L温度:0.1℃、大気圧:1hPa、溶存酸素:0.01mg/L、溶存酸素飽和率:0.1%----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト