17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

ベーシック分析天びん GF-Aシリーズ(最小表示:0.1mgモデル)JCSS校正書付

通常単価(税別)
117,940139,000
税込単価
129,734152,900
通常出荷日:16日目

【特長】・ベーシック分析天びんGF-Aシリーズ・最小表示0.1mgの分析用電子天びんベーシック型

詳細を確認
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小発注数量
122
1個
220
1個
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,940
( 129,734 )
16日目
124,960
( 137,456 )
16日目
139,000
( 152,900 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシック分析天びんGF-Aシリーズ
・最小表示0.1mgの分析用電子天びんベーシック型

ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

 

※1 側面スライドドア開口部

※2 側面スライドドア最大開口時

※3 内寸

※4 皿高さ

※5 計量皿からガラス風防上面スライドドアまでの高さ

※6 床下ひょう量金具位置

※7 ACアダプタのDCジャック突出寸法

※8 上面スライドドア最大開口時

※9 上面スライドドア開口部

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシック分析天びん GF-Aシリーズ(最小表示:0.1mgモデル)JCSS校正書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシック分析天びん GF-Aシリーズ(最小表示:0.1mgモデル)JCSS校正書付
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B
本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ JCSS校正書付
220kg(0.02-0.1kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-7A
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
メーカーエー・アンド・デイエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコ
通常価格117,940-6,00098,65299,08924,6774,841
通常出荷日16日目1日目16日目6日目1日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
最小表示(g)0.000115(6000~15000) / 2(3000~6000) / 1(0~3000)20/50/1001 / 2 / 50.1
計量皿形状丸皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応無し有り有り有り無し有り
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト