ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)

通常単価(税別)
5,1304,104
税込単価
5,6434,514
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます・薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています・発...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TPLA-165D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPLA-165Dの仕様・寸法情報

主要切断材質
プラスチック(FRP、塩ビ等)
外径(mm)
165
刃厚(mm)
1
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
JANコード
4989999619706
トラスココード
207-2353
最高使用回転数(rpm)
5500
質量(g)
128.000
材質2
チップ:ダイヤ砥粒
刃数
100
材質1
台金:工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TPLA-165D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1304,104
( 4,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます
・薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています
・発泡スチロール系の切断にも対応
【用途】
・3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)の型番TPLA-165Dのページです。 型番TPLA-165Dに関する仕様情報を記載しております。
薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
メーカートラスコ中山理研ダイヤモンド工業モトユキトラスコ中山レヂトンロブテックス
通常価格5,1304,8004,90011,6407,34821,582 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目6日目1日目
主要切断材質プラスチック(FRP、塩ビ等)石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロックタイルコンクリート・アスファルト
外径(mm)165105105305105108
刃厚(mm)11.81.82.81.210
内径(mm)202022.2330.52020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト