17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベビーアングルグラインダー

通常単価(税別)
26,307
税込単価
28,938
通常出荷日:4日目

【特長】・100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です・砥石もジスクペーパー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    22000
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    50
  • 適用砥石寸法:厚み (mm)
    4
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    9.53
  • 排気
    前方
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 排気詳細
    前方横
  • パッドサイズ(mm)
    48

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

ホース取付口

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
135
G1/4
4550414176113
530
256-6780
レバー式
1個
145
Rc1/4
4550414176106
510
256-6781
ロータリー式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,307
( 28,938 )
4日目
26,307
( 28,938 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です
・砥石もジスクペーパーも使用できます
【用途】
・溶接後の研磨作業に
・ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に
・塗膜はがし、サビ落とし作業に

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーアングルグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビーアングルグラインダー
TOKU ストレートグラインダ
エアアングルグラインダーエアロスピン
アングルグラインダNGP-125
不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)
アングルグラインダNAG-7X
メーカートラスコ中山東空販売大見工業日本ニューマチック工業不二空機日本ニューマチック工業
通常価格26,30753,15226,55244,20560,54139,751
通常出荷日4日目5日目1日目4日目5日目4日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)2200063001500010900120007600
適用砥石寸法:外径(mm)501505022565180
適用砥石寸法:厚み(mm)42546136
適用砥石寸法:内径(mm)9.53169.5229.522

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト