ツール用品技術窓口

アングルダイグラインダー

通常単価(税別)
22,805
税込単価
25,086
通常出荷日:4日目

【特長】・小型軽量で取り回しが抜群です。・奥まった箇所の研磨も可能です。【用途】・アルミダイカストのバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    22000
  • 排気
    前方
  • 全長
    135
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取付口
    G1/4
  • 排気詳細
    前方横
  • JANコード
    4550414176052
  • 質量(g)
    500
  • トラスココード
    256-6778
  • チャック内径(mm)
    6

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

ADG6L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADG6Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
22000
排気
前方
全長
135
空気消費量(m³/min)
0.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
G1/4
排気詳細
前方横
JANコード
4550414176052
質量(g)
500
トラスココード
256-6778
チャック内径(mm)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADG6L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,805
( 25,086 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で取り回しが抜群です。
・奥まった箇所の研磨も可能です。
【用途】
・アルミダイカストのバリ取りに。
・金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。
・スポット溶接後の研磨処理に。

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルダイグラインダーの型番ADG6Lのページです。 型番ADG6Lに関する仕様情報を記載しております。
アングルダイグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルダイグラインダー
エアアングルグラインダー(90°アングル)
アングルグラインダNGP-100
エアアングルグラインダーエアロスピン
SI ミニグラインダー
SI ダイグラインダー(全長170mm)
メーカートラスコ中山バーコ日本ニューマチック工業大見工業信濃機販信濃機販
通常価格22,80528,66836,75126,55227,27416,648
通常出荷日4日目1日目4日目1日目5日目1日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)220002000013600150002000022000
排気前方後方側方側方後方後方
全長135170mm225mm156mm113mm170mm
空気消費量(m³/min)0.40.11310.40.090.33
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト