ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘックスドライバーセット(ビット10本付)

通常単価(税別)
2,266
税込単価
2,493
通常出荷日:1日目

【特長】・ビット10本付のヘックスドライバーセットです。・ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外...

詳細を確認
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
詳細を確認

型番:

TD-6310HX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-6310HXの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
先端サイズ・六角(mm)
H2.5 / H3 / H4 / H5 / H6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
28.5
全長(mm)
213
軸長(mm)
100
単品/セット
セット
マグネット
あり
JANコード
4907587008527
トラスココード
125-6440
セット内容(点)
10
質量(g)
175.000
先端マグネット
有り
材質1
軸:特殊鋼
材質2
グリップ:セルロースアセテート樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-6310HX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,266
( 2,493 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット10本付のヘックスドライバーセットです。
・ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。
・マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。
・グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。
・ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。
・付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
【用途】
・自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。
【材質】
・軸:特殊鋼
・グリップ:セルロースアセテート樹脂
【セット内容】
・6.35mmビット
・[[-]]4、[[-]]6、[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mm
・ハンドル
・ビットベルトホルダ

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品情報

商品スペック

TD-6310HX

  • グリップ径(mm):28.5
  • マグネット入り
  • ビット(mm):(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4
  • ビット差込部(mm):6.35
  • グリップ径(mm):28.5
  • 全身焼入(ビット)
  • 軸長(mm):100
  • 刃先:(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6
  • 全長(mm):213
  • セット内容(本):10
  • 軸材質:特殊鋼
  • グリップ材質:セルローズアセテート樹脂
  • 質量:175g
  • 付属品:6.35mmビット、(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスドライバーセット(ビット10本付)の型番TD-6310HXのページです。 型番TD-6310HXに関する仕様情報を記載しております。
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)
[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
すべらんドライバーセット
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
メーカーベッセルエスコPBスイスツールズTONEベッセルPBスイスツールズ
通常価格2,26616,02110,6244,0001,0746,187
通常出荷日1日目2日目3日目在庫品1日目2日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.2No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 65.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5664 / 6.5
先端サイズ・六角(mm)H3 / H5 / H2.5 / H6 / H43 / 4 / 5 / 6 / 8----
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム-ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト