ツール用品技術窓口

確定しました

ノンスリップ貫通ドライバー

通常単価(税別)
1,583
税込単価
1,741
通常出荷日:1日目

【特長】・油がついても滑りにくいノンスリップ加工ハンドルです。・ハンマーで叩けるナット付の貫通タイプで...

詳細を確認

型番:

B-370-3-150
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-370-3-150の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
№3
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
290
軸長(mm)
150
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
あり
JANコード
4907587078704
トラスココード
148-8613
軸材質
クロムバナジウム鋼
重量(g)
213.000
耐薬品・耐油
耐油
材質1
グリップ:樹脂
クッショングリップ色
黒/赤
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-370-3-150
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583
( 1,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油がついても滑りにくいノンスリップ加工ハンドルです。
・ハンマーで叩けるナット付の貫通タイプです。
【用途】
・ねじ締め作業
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップ貫通ドライバーの型番B-370-3-150のページです。 型番B-370-3-150に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップ貫通ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップ貫通ドライバー
貫通ドライバー KPD-002
貫通ドライバー KPD-001
貫通ドライバー KPD-003
ウッディ貫通ドライバー No.B-330
貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"
メーカーベッセルTONETONETONEベッセルエンジニア
通常価格1,5838106001,1201,084 -2,184
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目5日目1日目〜2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)-プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)№3№2№1№3-№2
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
全長(mm)290195150260-220
軸長(mm)15010276153-100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト