17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル

プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル

通常単価(税別)
5,817
税込単価
6,399
通常出荷日:4日目

【用途】・プロテクターツールケース用のハンドルです【材質】・アルミ、ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

WRT22

  • 色:ブラック(ハンドル)、シルバー(伸縮部)
  • 適合本体:TAK22-T
  • 材質:アルミ、ABS樹脂
  • 質量:0.56kg
  • 付属品:取付ねじ

WRT23

  • 色:ブラック(ハンドル)、シルバー(伸縮部)
  • 適合本体:TAK23-T
  • 材質:アルミ、ABS樹脂
  • 質量:0.66kg
  • 付属品:取付ねじ

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合本体

最小発注数量
4989999618976
207-6477
560.0
TAK22-T
1個
4989999618983
207-6478
660.0
TAK23-T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,817
( 6,399 )
4日目
5,817
( 6,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・プロテクターツールケース用のハンドルです
【材質】
・アルミ、ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル
ホッチキス仕様フック用ボックス
NK用ディバイダー
ペリカンケース用ウレタンフォーム
B-50用 外箱
NKSP型NK用内装スポンジフォーム
メーカートラスコ中山トラスコ中山タカチ電機工業ペリカンホーザンタカチ電機工業
通常価格5,8172,8907,925 -2,275 -2,2163,303 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
対応商品プロテクターケース-プロテクターケースプロテクターケースパーツケース・小物ケースプロテクターケース
ハンドル:ブラック 伸縮部:シルバー-----
材質1アルミ、ABS樹脂金具:スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト