17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

磁器タイル用ドリル

磁器タイル用ドリル
通常単価(税別)
1,328
税込単価
1,461
通常出荷日:1日目

【特長】・専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけでき...

詳細を確認
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリル及び加工物は高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して垂直に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた加工には使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品スペック

APD-6.0

  • 磁器タイル専用超硬チップ、耐熱ろう付け
  • クッションリング色:黒
  • 刃径(mm):6.0
  • 有効長(mm):65
  • 全長(mm):122
  • シャンク形状:六角
  • シャンク径(mm):6.35
  • 適合機種:充電・電動インパクトドライバー
  • 材質:超硬チップ(刃部)/クロムモリブデン鋼(シャンク部)
  • 質量:22g

APD-6.5

  • 磁器タイル専用超硬チップ、耐熱ろう付け
  • クッションリング色:黒
  • 刃径(mm):6.5
  • 有効長(mm):65
  • 全長(mm):122
  • シャンク形状:六角
  • シャンク径(mm):6.35
  • 適合機種:充電・電動インパクトドライバー
  • 材質:超硬チップ(刃部)/クロムモリブデン鋼(シャンク部)
  • 質量:24g

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6
4907587007018
137-2284
22.000
1個
6.5
4907587007032
137-2286
24.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328
( 1,461 )
1日目
1,328
( 1,461 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。
・切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。
・磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。
・ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。
・先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
【用途】
・浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。
・被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
【材質】
・刃部:超硬チップ
・シャンク部:クロムモリブデン鋼

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリル及び加工物は高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して垂直に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた加工には使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁器タイル用ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁器タイル用ドリル
磁器タイル用ドリル 同サイズセット
VBダイヤドリル(六角軸)
30.0×450mm SDSプラスドリルビット
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
コンクリートドリル(SDSプラス)
メーカーベッセルベッセル三京ダイヤモンド工業エスコ関西工具製作所バーコ
通常価格1,3283,082 -5,210 -8,5244,094 -8,723 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜1日目〜
全長(mm)122-65450--
シャンク径(mm)6.356.356.35---
シャンクタイプ六角軸六角軸六角軸SDSプラス六角軸SDSプラス
単品/セット品単品単品-単品単品単品
適合機種充電・電動インパクトドライバー充電・電動インパクトドライバー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト