ツール用品技術窓口

アングルサンダー レバー式

通常単価(税別)
20,374
税込単価
22,411
通常出荷日:4日目

【特長】・小型軽量で取り回しが抜群です。・小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    50
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    22000
  • 排気
    前方
  • 全長 (mm)
    135
  • ホース取付口
    G1/4
  • JANコード
    4550414176045
  • 質量(g)
    490.0
  • トラスココード
    256-6783
  • 高さ(mm)
    65

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。

型番:

BGR50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BGR50の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
50
空気消費量(m³/min)
0.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
22000
排気
前方
全長(mm)
135
ホース取付口
G1/4
JANコード
4550414176045
質量(g)
490.0
トラスココード
256-6783
高さ(mm)
65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BGR50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,374
( 22,411 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で取り回しが抜群です。
・小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
【用途】
・アルミ加工品などのバリ取り作業に。
・樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。
・バフを使用しての磨き作業に。

ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルサンダー レバー式の型番BGR50のページです。 型番BGR50に関する仕様情報を記載しております。
アングルサンダー レバー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルサンダー レバー式
アングルサンダー(レバー式)
エアアングルサンダー(シングルアクションタイプ)
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
バーチカルサンダー(レバー式)
小型アングルサンダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山信濃機販トラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格20,37426,80829,093 -27,95127,61710,800
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
ペーパーサイズ(mm)5050--12550
空気消費量(m³/min)0.40.380.480.380.450.085
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)22000120001300012000300015000
排気前方前方後方前方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト