ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

組ヤスリハビリス【5個入り】

通常単価(税別)
19,482
税込単価
21,430
通常出荷日:1日目

【特長】・日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。・精密仕上げ...

詳細を確認

型番:

LH2601-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

LH2601-1の仕様・寸法情報

断面形状
組種類
5本組
目の粗さ
細目
ヤスリ部有効長(mm)
105
ヤスリ部幅(mm)
10
ヤスリ部厚み(mm)
2.6
単品/パック/セット
セット
JANコード
4518007877410
トラスココード
776-9423
全長(mm)
215
質量(g)
230.000
仕上がりタイプ
細目相当

型番リスト

表示件数
型番
LH2601-1
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,482
( 21,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
・精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。
・バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。
・優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。
・多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組ヤスリハビリスの型番LH2601-1のページです。 型番LH2601-1に関する仕様情報を記載しております。
組ヤスリハビリスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリハビリス
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り
極薄平ヤスリ GT-1
ブライト900 精密タイプ
精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)
精密ヤスリ 10本組(2.9Φ×160mm)
メーカーバローベツボサンツボサンツボサン広島鑢製造所広島鑢製造所
通常価格19,4824,3032,56411,755 -7,0858,713
通常出荷日1日目1日目4日目2日目〜3日目〜4日目
断面形状半丸---
組種類5本組5本組-5本組8本組10本組
目の粗さ細目細目細目細目--
ヤスリ部有効長(mm)105100901008565
ヤスリ部幅(mm)106.310---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト