ツール用品技術窓口

スライドエアニッパ(ヨコ型)引き切断タイプ

通常単価(税別)
24,234
税込単価
26,657
通常出荷日:7日目

【特長】・本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。・スライド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアニッパ
  • 切断能力(ABS樹脂) (mm)
    1.3
  • 加圧力 (N)
    260
  • 空気消費量 (cm³/回)
    37
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.4~0.5
  • 取付穴(A×B)
    -×30
  • トラスココード
    810-6885
  • JANコード
    4907587309419
  • 質量(g)
    160
  • 奥行(mm)
    74.5
  • 高さ(mm)
    46.5
  • 替刃樹脂用
    NY03AJ、NY03AJL、NY03AJT
  • 幅(mm)
    19
  • 取付穴
    M4
  • 切断能力(mm)硬質樹脂
    1.3
  • 切断能力(mm)軟質樹脂
    2.0

ご注意

  • 替刃:別途お問い合わせください。
  • 替刃:別途お問い合わせください。

型番:

GT-NY03G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-NY03Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアニッパ
切断能力(ABS樹脂)(mm)
1.3
加圧力(N)
260
空気消費量(cm³/回)
37
使用空気圧(MPa)
0.4~0.5
取付穴(A×B)
-×30
トラスココード
810-6885
JANコード
4907587309419
質量(g)
160
奥行(mm)
74.5
高さ(mm)
46.5
替刃樹脂用
NY03AJ、NY03AJL、NY03AJT
幅(mm)
19
取付穴
M4
切断能力(mm)硬質樹脂
1.3
切断能力(mm)軟質樹脂
2.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-NY03G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,234
( 26,657 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。
・スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
【用途】
・樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
・ABS樹脂などカット用。

ご注意

  • 替刃:別途お問い合わせください。
  • 替刃:別途お問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドエアニッパ(ヨコ型)引き切断タイプの型番GT-NY03Gのページです。 型番GT-NY03Gに関する仕様情報を記載しております。
スライドエアニッパ(ヨコ型)引き切断タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドエアニッパ(ヨコ型)引き切断タイプ
エアニッパー(丸型レバーなし)
スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R
ナイル マルチハサミ(後方排気タイプ)
丸型レバーなし エアーニッパー
ナイル WK10型電線カッタ
メーカーベッセルベッセルベッセル室本鉄工ベッセル室本鉄工
通常価格24,23428,02221,40049,16921,24881,247
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアハサミエアニッパエアニッパ
切断能力(ABS樹脂)(mm)1.3-----
加圧力(N)2602744----
空気消費量(cm³/回)3758468450230639
使用空気圧(MPa)0.4~0.50.5~0.60.4~0.50.35~0.600.5~0.60.5~0.65

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト