ツール用品技術窓口

エアニッパー(丸型レバーなし)

通常単価(税別)
29,71427,651
税込単価
32,68530,416
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・本体が丸型のため取付の際、本体の回転角度の微妙な調整ができます。・取出機アームやチャック盤に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアニッパ
  • 切断能力(鉄線) (mm)
    2.8
  • 切断能力(銅線) (mm)
    3.3
  • 加圧力 (N)
    2744
  • 空気消費量 (cm³/回)
    584
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.5~0.6
  • トラスココード
    810-6704
  • JANコード
    4907587308269
  • 質量(g)
    505.000
  • 全長(mm)
    165
  • 替刃樹脂用
    N30AP、N30AJ、N30AJL、N30PF、N30AE、NM30AJ、NM30AP、NM30
  • 替刃鉄・銅用
    N30AS、N30BBB
  • 切断能力(mm)硬質樹脂
    6.5
  • 切断能力(mm)軟質樹脂
    10.0
  • 材質1
    鋼材 ダイカスト

ご注意

  • 刃別売。

型番:

GT-NR30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-NR30の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアニッパ
切断能力(鉄線)(mm)
2.8
切断能力(銅線)(mm)
3.3
加圧力(N)
2744
空気消費量(cm³/回)
584
使用空気圧(MPa)
0.5~0.6
トラスココード
810-6704
JANコード
4907587308269
質量(g)
505.000
全長(mm)
165
替刃樹脂用
N30AP、N30AJ、N30AJL、N30PF、N30AE、NM30AJ、NM30AP、NM30
替刃鉄・銅用
N30AS、N30BBB
切断能力(mm)硬質樹脂
6.5
切断能力(mm)軟質樹脂
10.0
材質1
鋼材 ダイカスト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-NR30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,71427,651
( 30,416 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が丸型のため取付の際、本体の回転角度の微妙な調整ができます。
・取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。
・吸気位置が180度調整でき、本体の設置位置にあわせて自由に変えられます。
【材質】
・鋼材 ダイカスト

ご注意

  • 刃別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアニッパー(丸型レバーなし)の型番GT-NR30のページです。 型番GT-NR30に関する仕様情報を記載しております。
エアニッパー(丸型レバーなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアニッパー(丸型レバーなし)
丸型レバーなし エアーニッパー
レバー式エアーニッパー No.GT-N50
スライドエアニッパ(ヨコ型)引き切断タイプ
エヤーニッパ用替刃
スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセル室本鉄工ベッセル
通常価格29,71424,00662,05824,9838,60023,331
通常出荷日4日目4日目6日目7日目4日目4日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ替刃エアニッパ
切断能力(鉄線)(mm)2.824.5-0.5、0.8-
切断能力(銅線)(mm)3.32.65.5-0.8、1.2-
加圧力(N)2744--260--
空気消費量(cm³/回)584230117037-68
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト