17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーハサミブレードHW HW10J

エアーハサミブレードHW

通常単価(税別)
13,197
税込単価
14,517
通常出荷日:4日目

【仕様】・エアニッパ 複動式エアーハサミ用ブレード(GT-HWR10/HWS10用)

  • 商品タイプ
    替刃
  • トラスココード
    810-6754
  • JANコード
    4907587370020
  • 質量(g)
    76.000
  • 適合本体機種
    GT-HWR10、HWS10
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

HW10J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

HW10J

  • 切刃有効長(mm):28
  • 刃開き(mm):5
  • 適合本体機種:GT-HWR10、HWS10
  • 材質:特殊鋼
  • 質量:76g

HW10Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
トラスココード
810-6754
JANコード
4907587370020
質量(g)
76.000
適合本体機種
GT-HWR10、HWS10
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HW10J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,197
( 14,517 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エアニッパ 複動式エアーハサミ用ブレード(GT-HWR10/HWS10用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーハサミブレードHWの型番HW10Jのページです。 型番HW10Jに関する仕様情報を記載しております。
エアーハサミブレードHWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーハサミブレードHW
エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃
エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE
スライドエアニッパ(ヨコ型)引き切断タイプ
エアニッパー(丸型レバーなし)
エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格13,19737,4488,45924,98329,71414,857
通常出荷日4日目5日目4日目7日目4日目6日目
商品タイプ替刃替刃替刃エアニッパエアニッパ替刃
トラスココード810-6754226-1609810-6780810-6885810-6704810-6776
JANコード490758737002049075870146964907587372338490758730941949075873082694907587372260
質量(g)76.000394395.000160505.000150.000
適合本体機種GT-HWR10、HWS10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト